(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector táctil Mini conector macho

Conector táctil Mini conector macho
  • Descuento por volumen

Conexión instantánea ultracompacta, útil para reducir el espacio ocupado por las tuberías. Conectores macho.

[Características]
· Ultrapequeño con espacio de tubería reducido.
· Se utiliza niquelado electrolítico, que tiene propiedades superiores de resistencia a la corrosión.
· Para ahorrar espacio, el conector macho (recto) es de tipo hexágono.
· Tipo anillo de bloqueo de rotación, que evita la rotación completa del tubo.
· Las partes del cuerpo y del tornillo de los codos y las tes de derivación pueden girar.
· *Este no es de tipo rotativo.
· Sellado de piezas de tornillo (tornillo R): Se puede utilizar para tuberías tal cual porque la parte roscada ha sido sellada.

PDF

 
Número de Parte
M4-01M
M4-M3M
M4-M5M
M6-01M
M6-M5M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (latón)] C3604 (latón)4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 303 (-M3 solamente)[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 303 (-M3 solamente)4M3X0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (latón)] C3604 (latón)4M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (latón)] C3604 (latón)6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (latón)] C3604 (latón)6M5X0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material de sellado NBR (caucho de nitrilo) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío) Tipo de montaje Tornillo de montaje Conexión de montaje por tornillo Conectores macho
Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico