(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conexión instantánea de acero inoxidable con mayor resistencia y resistencia a la corrosión. Rama masculina Y.
[Características]
· Mayor solidez y resistencia a la corrosión.
· Evita la liberación de iones metálicos como cobre y zinc.
· Previene la corrosión de componentes (corrosión por descincificación) cuando se utiliza en tuberías de agua industriales.
· La parte metálica del cuerpo principal utiliza SUS303 para un mayor rendimiento.
· Hereda el alto rendimiento del conector táctil cinco.
· El cuerpo y los elementos roscados de los codos y tes pueden girar.
· *No es de tipo rotativo.
· *No se hizo ningún intento de sellar la parte roscada debido a preocupaciones con respecto a la limpieza de la tubería.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Conectores táctiles | Material del cuerpo | PBT ignífugo | Material de sellado | NBR (caucho de nitrilo) |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | Acero inoxidable 303 | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío) |
Tipo de montaje | Rama de montaje de tornillo | Conexión de rama de montaje de tornillo | Rama masculina Y | Temperatura de operación | -5::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente