(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector táctil Five codo macho SUS

Conector táctil Five codo macho SUS
  • Descuento por volumen

Conexión instantánea de acero inoxidable con mayor resistencia y resistencia a la corrosión. Codos masculinos.

[Características]
· Mayor solidez y resistencia a la corrosión.
· Previene la elución de iones metálicos como cobre y zinc.
· Prevención de corrosión de componentes para tuberías industriales. (corrosión por descincificación): Rendimiento mejorado mediante el uso de SUS303 para la parte metálica del cuerpo principal.
· Hereda el alto rendimiento del conector táctil cinco: hereda el rendimiento del conector táctil cinco tal como está.
· Flexibilidad de enhebrado superior: el cuerpo de la parte en T del codo y la rama y los elementos de rosca se pueden girar.
· No es de tipo rotativo.
· No se hizo ningún intento de sellar la parte roscada debido a preocupaciones con respecto a la limpieza de la tubería.

PDF

 
Número de Parte
FS4-01ML
FS4-01MLW
FS4-02ML
FS4-02MLW
FS4-M5ML
FS4-M5MLW
FS6-01ML
FS6-02MLW
FS6-03ML
FS6-03MLW
FS8-01ML
FS8-01MLW
FS8-02ML
FS8-02MLW
FS8-03ML
FS8-03MLW
FS10-01ML
FS10-01MLW
FS10-02ML
FS10-02MLW
FS10-03ML
FS10-03MLW
FS10-04ML
FS10-04MLW
FS12-02ML
FS12-02MLW
FS12-03ML
FS12-03MLW
FS12-04ML
FS12-04MLW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4M5X0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4M5X0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/2Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12R1/2Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo Acero inoxidable 303 Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Tornillo de montaje Conexión de montaje por tornillo Codo Codos Codos masculinos
Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico