(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector táctil cinco, camiseta de rama macho

Conector táctil cinco, camiseta de rama macho
  • Descuento por volumen

[Características]
· TCV se compone de sólo cinco componentes. Menos componentes reducen considerablemente el costo.
· Hay un tipo de cuerpo de resina sólida disponible en estilos de conector macho y de codo.
· Un anillo de bloqueo de acero inoxidable de nuevo diseño garantiza una conexión completa del tubo
· Un respaldo de anillo de nuevo diseño asegura un sellado completo.

PDF

 
Número de Parte
F4-01MT
F4-01MTW
F4-02MT
F4-02MTW
F4-M5MT
F4-M5MTW
F6-01MT
F6-01MTW
F6-02MT
F6-02MTW
F6-03MT
F6-03MTW
F6-M5MT
F6-M5MTW
F8-01MT
F8-01MTW
F8-02MTW
F8-03MT
F8-03MTW
F10-01MT
F10-01MTW
F10-02MTW
F10-03MT
F10-03MTW
F10-04MT
F10-04MTW
F12-02MT
F12-02MTW
F12-03MT
F12-03MTW
F12-04MT
F12-04MTW
F16-03MT
F16-03MTW
F16-04MT
F16-04MTW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4M5X0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4M5X0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5X0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6M5X0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/2Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/2Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16R1/2Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón), niquelado Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Conexión de rama de montaje de tornillo Tee rama masculina Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico