(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de Terrapina, Buje【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Conector de Terrapina, Buje
  • Descuento por volumen

Juntas microminiatura de fácil conexión. Tipo de buje.

PDF

 
Número de Parte
01M5-B
02M5-B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

101/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tornillo Tornillo <=> Forma de conexión de tornillo Cojinete Material C3604 (latón)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de tornillo R Tipo de tornillo en la sección de diámetro más pequeño M
Tornillo nominal en la sección de diámetro más pequeño M5 Tornillo, paso lateral de pequeño calibre(mm) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico