(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubo espiral colorido con excelente flexibilidad.
[Características]
· Hereda directamente las características del tubo TP.
· Se pueden usar accesorios de un toque.
· Puede hacerse a la medida
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
6-MPS-12-5S
Número de Parte |
---|
6-MPS-12-5S |
Cargando…
Tipo | Espiral | Material | Uretano | Fluido Aplicable | Aire comprimido |
---|---|---|---|---|---|
Material, uretano | Poliuretano | Entorno operativo | Estándar / Vacío / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite | Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -5::60 |
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatible con vacío | Aceptable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente