(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, bobina táctil, serie TPS

Tubería - poliuretano, bobina táctil, serie TPS
  • Descuento por volumen

Tubo de espiral con flexibilidad superior.

[Características]
· Una característica del tubo TE es que los accesorios de un toque heredados se pueden usar tal cual.
· Son posibles pedidos especiales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPS-4-5
TPS-4-10
TPS-4-15
TPS-4-20
TPS-4-25
TPS-4-30
TPS-4-35
TPS-4-40
TPS-4-45
TPS-4-50
TPS-4-55
TPS-4-60
TPS-6-5
TPS-6-10
TPS-6-15
TPS-6-20
TPS-6-25
TPS-6-30
TPS-6-35
TPS-6-40
TPS-6-45
TPS-6-50
TPS-6-55
TPS-6-60
TPS-8-5
TPS-8-10
TPS-8-15
TPS-8-20
TPS-8-25
TPS-8-30
TPS-8-35
TPS-8-40
TPS-8-45
TPS-8-50
TPS-8-55
TPS-8-60
TPS-10-5
TPS-10-10
TPS-10-15
TPS-10-20
TPS-10-25
TPS-10-30
TPS-10-35
TPS-10-40
TPS-10-45
TPS-10-50
TPS-10-55
TPS-10-60
TPS-12-5
TPS-12-10
TPS-12-15
TPS-12-20
TPS-12-25
TPS-12-30
TPS-12-35
TPS-12-40
TPS-12-45
TPS-12-50
TPS-12-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de operación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~44~225500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~44~225600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~44~225700
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~44~225800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~44~225900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~44~2251000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~44~2251100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~44~2251200
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~44~2251300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~44~2251400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~44~2251500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

~44~2251600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~4412550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~4412700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~4412850
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~66~44121000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~66~44121150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~44121300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~66~44121450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~44121600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~44121750
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~66~44121900
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~66~44122050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~44122200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~5515600
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~88~5515800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~55151000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~88~55151200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~88~55151400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~55151600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~88~55151800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~55152000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~55152200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~88~55152400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~55152600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~55152800
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~1010~76.525650
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.525900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1010~76.5251150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.5251400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~1010~76.5251650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1010~76.5251900
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~1010~76.5252150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.5252400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~1010~76.5252650
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.5252900
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.5253150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~1010~76.5253400
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~1512~8828700
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~88281000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1512~88281300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~1512~88281600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~1512~88281900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1512~88282200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1512~88282500
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~88282800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1512~88283100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~88283400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~1512~88283700
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de operación
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Espiral Material Uretano Color Negro
Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido Número de agujeros(por pieza) 1 Material, uretano Poliuretano
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Vacío / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Compatible con vacío Aceptable
Max. Presión de funcionamiento en una aspiradora(MPa) -0.1 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico