(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo de montaje HB

Codo de montaje HB
  • Descuento por volumen

Use el accesorio HB para acoplar tuberías de agua de alimentación, tuberías conectadas a suministros de agua, transportar equipos de extinción de incendios con gases inertes (dióxido de carbono) y otras tuberías sujetas a los Anexos 40 y 80 de JIS G 3454, tubo de acero al carbono para servicios de presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HBL-20A-W
HBL-25A-W
HBL-32A-W
HBL-40A-W
HBL-50A-W
HBL-65A-W
HBL-80A-W
HBL-100A-W
HBRL-80X65A-W
HBRL-100X65A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3/4B(20A)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1B(25A)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/4B(32A)-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/2B(40A)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-2B(50A)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-2 1/2B(65A)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3B(80A)-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-4B(100A)-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3B(80A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc4B(100A)2 1/2B(65A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 13.8 Rosca de conexión tipo M1 Rc
Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::288 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico