(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los tornillos de ajuste hembra están recubiertos con un sellador de recubrimiento previo de fluororresina. No se requiere envolver cinta de sellado alrededor de la sección roscada macho de las tuberías de conexión para 4B nominal o inferior. El sellador a base de flúor tiene un efecto lubricante y, por lo tanto, reduce la carga del trabajo de tuberías.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | FCMB27-05 | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 | Tipo de conección | Tornillo: tornillo de diámetro diferente |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Rosca de conexión tipo M2 | Rc | Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente |
Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite | Divisiones de Max. Presión operacional | 1.0 Mpa o menos | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::60 |
Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno | Banda | Presencia |
Selladores | Sellador de fluororresina |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente