(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión de montaje

Unión de montaje
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubería de acero de diámetro pequeño a mediano que utiliza conexión por tornillo; JIS B 2301 lo especifica como "conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo tornillo". La galvanización en caliente reduce el impacto en el medio ambiente.

PDF

 
Número de Parte
U-6A-B
U-6A-W
U-8A-B
U-8A-W
U-10A-B
U-10A-W
U-15A-B
U-15A-W
U-20A-B
U-20A-W
U-25A-B
U-25A-W
U-32A-B
U-32A-W
U-40A-B
U-40A-W
U-50A-B
U-50A-W
U-65A-B
U-65A-W
U-80A-B
U-80A-W
U-100A-W
U-125A-W
U-150A-W
US-10A-W
US-15A-B
US-15A-W
US-20A-B
US-20A-W
US-25A-B
US-25A-W
US-32A-B
US-32A-W
US-40A-B
US-40A-W
US-50A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Hoja de latón en forma de C
150 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B(6A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
90 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
80 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8B(10A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
60 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
40 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
20 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
35 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
25 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
15 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
12 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
8 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3B(80A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4B(100A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6B(150A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
120 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)[No provisto] NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
80 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)[No provisto] NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
40 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)[No provisto] NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
40 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)[No provisto] NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
30 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)[No provisto] NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Unión Rosca de conexión tipo M1 Rc Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico