(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Comprobar ajuste CSA

Comprobar ajuste CSA
  • Descuento por volumen

Se utiliza material de latón libre de cadmio.

[Caracteristicas]
· Montaje completo con una junta y una válvula de retención.
· Ajuste ventajoso para las perspectivas de espacio y costo.
· La válvula de retención de asiento de resorte da la dirección del flujo al sistema de tuberías

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSA-82828
CSA-82829
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPresión de ruptura
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

100.05
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

100.3
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPresión de ruptura
(MPa)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Primavera (en línea) Fluido Aplicable Aire Presión nominal No estándar y otros
Material C3604 Tipos de conexión S1 R Tornillo Aplicable S1 1/4B(8A)
Tipos de conexión S2 Rc Tornillo Aplicable S2 1/4B(8A) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico