(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pequeños acopladores de acero inoxidable procesados para estar libres de aceite.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CA-00-MP-R1/8-SUS316
Tipos | Estándar | Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 | Material de sellado | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Fluidos aplicables | Aire | Enchufe (macho) / enchufe (hembra) | Enchufe (macho) | Estructura de la válvula | Tipo de cierre de apertura de paso único |
Tipos de partes de conexión | Roscado | Entorno operativo / aplicaciones | Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores / Equipos de fisica y quimica / Equipo medico | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -15::180 |
Rango de presión de operación(MPa) | 0::0.98 | Tipo de rosca de conexión T | R1/8 | Área seccional mínima((mm)2) | 4.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CA-00-MP-R1/8-SUS316 de la serie Micro Super Mini tipo CA00, tipo de enchufe MP, tipo SUS316.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente