(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - con placa giratoria ancha, serie TBR. (Números de pieza)

Ruedas - con placa giratoria ancha, serie TBR.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria ancha, serie TBR con agujeros de montaje circulares para rangos de carga desde 140.01 hasta 750.01daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

150X65TBRULB

Número de Parte
150X65TBRULB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

485.01~750.00578.2205[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite1251251611612515080125Carga pesada

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa de rueda universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 150X65TBRULB de la serie Ruedas - con placa giratoria ancha, serie TBR..

Products like this...

Número de Parte
125X65TBRB
125X65TBRFB
150X50TBRFB
150X75TBRB
150X75TBRFB
150X75TBRULB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00215.6178.5[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1101101421422512580107.5Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00460.6178.5[Acero] HierroResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor1101101421422512580107.5Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

320.01~485.00431.2205[Acero] HierroResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor1251251611612515069125Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00303.8205[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1251251611612515094125Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

485.01~750.00705.6205[Acero] HierroResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor1251251611612515094125Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.00705.6205[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión1251251611612515094125Carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico