(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Dúctil serie PBR, de placa giratoria (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Dúctil serie PBR, de placa giratoria (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas dúctil serie PK de placa fija para cargas medias con agujero circular, rangos de carga admisible desde 80.01 hasta 485.00daN, materiales de la rueda de Uretano, acero y caucho. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

250X65TKB

Número de Parte
250X65TKB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00392315[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío184782181123025081

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa de rueda fija Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Categoría de carga Carga pesada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 250X65TKB de la serie Ruedas - Dúctil serie PBR, de placa giratoria (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
125X50TKB
125X50TKFB
125X50TKULB
250X65TKFB
250X65TKULB
250X90TKULB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00176.4178.5[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío14064164882512571
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00392178.5[Acero] HierroResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor14064164882512571
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00392178.5[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión14064164882512571
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~882315[Acero] HierroResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor184782181122525081
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~882315[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión184782181123025081
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

750.01~1244.6315[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión18410221813630250106

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico