(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa giratoria, tope de rotación, serie E-S.

Ruedas - Con placa giratoria, tope de rotación, serie E-S.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte
E-50ELS
E-50NS
E-50RS
E-50URS
E-65ELS
E-65NS
E-65RHS
E-65URS
E-75ELS
E-75NS
E-75RHS
E-75URS
E-100ELS
E-100NRBDS
E-100NRS
E-100NS
E-100RHS
E-100UHFDS
E-100URS
E-125RHS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~35.002565ElastómeroResistencia química56287042502049Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.004065[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite56287042502149Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~35.003065CauchoNinguno56287042502049Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.003865[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite56287042502149Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~35.003082ElastómeroResistencia química56287042652157Carga ligeraNinguno4562182579768412-6912
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35.01~80.004082[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite56287042652157Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~35.003082CauchoNinguno56287042652157Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35.01~80.004082[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite56287042652157Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~35.003092ElastómeroResistencia química56287042752165Carga ligeraNinguno4562182578556380-3121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.005092[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite56287042752165Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35.01~80.004092CauchoNinguno56287042752165Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.004592[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite56287042752165Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0050122ElastómeroResistencia química8240100581002782Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.0060122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno8240100581002782Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35.01~80.0060122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno8240100581002782Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35.01~80.0060122[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite8240100581002582Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35.01~80.0050122CauchoNinguno8240100581002582Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.0060122[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite8240100581002882Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

35.01~80.0060122[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite8240100581002882Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35.01~80.0050148CauchoNinguno8240100581252599Carga ligera / mediaNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano Tope Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico