(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Dúctil serie PBR, de placa giratoria. (Números de pieza)

Ruedas - Dúctil serie PBR, de placa giratoria.
  • Descuento por volumen

Ruedas dúctil serie PK de placa fija para cargas medias con agujero circular, rangos de carga admisible desde 80.01 hasta 485.00daN, materiales de la rueda de Uretano, acero y caucho. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

200PBRULB

 
Número de Parte
200PBRULB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00480.2250[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite1121121481482020060150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa de rueda universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 200PBRULB de la serie Ruedas - Dúctil serie PBR, de placa giratoria..

Products like this...

Número de Parte
100PBRA
100PBRB
100PBRFA
100PBRFB
100PBRULB
200PBRA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.01~140.0098144[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío71719999121004780
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.01~140.0098144[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío71719999121004780
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00186.2144[Acero] HierroResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor71719999121004780
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00186.2144[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor71719999121004780
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00205.8144[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión71719999121004780
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00215.6250[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1121121481482020060150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico