(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de vacío, pinzas de aire, modelo antiestático sin válvula

Almohadilla de vacío, pinzas de aire, modelo antiestático sin válvula
  • Descuento por volumen

* Los datos CAD de esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Características]
· La unidad principal tipo bolígrafo cuenta con una ventosa y un generador de vacío en su interior.
· Conectar el tubo (⌀4 mm) y suministrar aire comprimido (0,5 MPa). Luego, se forma un vacío mediante el control de un orificio o un botón y se adhiere la pieza de trabajo.
· Están disponibles dos tipos con diferentes características. El tipo VTB tiene una válvula incorporada que solo permite que el aire fluya durante el uso, manteniendo el ruido bajo y conservando energía. El tipo VTA no tiene válvula, lo que lo hace económico.
· Ahora también está disponible un tipo antiestático, ideal para procesos de ensamblaje donde la presencia de electricidad estática es un problema.
· También están disponibles dos tipos de formas de soporte para almohadillas.
· Además del tipo R convencional, también se ha añadido a la línea de productos un tipo recto. Elija el que se ajuste al trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VTA-EG-4RE-H

Número de Parte
VTA-EG-4RE-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Forma general tipo de almohadilla Estándar Método de montaje Inserción
Material A base de caucho Ambiente Estándar / Difusión de electricidad estática Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Color Negro Nivel de vacío 90 Diámetro exterior d(φ) 4
Longitud total B(mm) 183.7 Tipo de soporte de almohadilla R Perno para fijar el cuerpo principal Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VTA-EG-4RE-H de la serie Almohadilla de vacío, pinzas de aire, modelo antiestático sin válvula.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico