(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de la polea

Soporte de la polea
  • Descuento por volumen

Un dispositivo giratorio de ventosas. Ideal para cuando la cara adherida de la almohadilla no es perpendicular al trabajo o en un ángulo variable. (15 ° tipo hecho a pedido)
* Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

 
Número de Parte
FH10
FH10-15
FH20
FH20-15
FH60
FH60-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de giro Tamaño de Pat aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1030°10,15 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015°10,15 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030°20 a 50 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015°20 a 50 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030°60 a 100 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015°60 a 100 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de almohadilla Componentes relacionados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico