(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piñones de cadena de rodillos: simple-doble, llave JIS nueva, cadena 80

Piñones de cadena de rodillos: simple-doble, llave JIS nueva, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
80SD10D21F
80SD10D22F
80SD10D23F
80SD10D24F
80SD10D25F
80SD10D26F
80SD10D27F
80SD10D28F
80SD10D29F
80SD10D30F
80SD10D31F
80SD10D32F
80SD11D21F
80SD11D22F
80SD11D23F
80SD11D24F
80SD11D25F
80SD11D26F
80SD11D27F
80SD11D28F
80SD11D29F
80SD11D30F
80SD11D31F
80SD11D32F
80SD11D33F
80SD11D34F
80SD11D35F
80SD11D36F
80SD11D37F
80SD11D38F
80SD11D39F
80SD11D40F
80SD12D21F
80SD12D22F
80SD12D23F
80SD12D24F
80SD12D25F
80SD12D26F
80SD12D27F
80SD12D28F
80SD12D29F
80SD12D30F
80SD12D31F
80SD12D32F
80SD12D33F
80SD12D34F
80SD12D36F
80SD12D37F
80SD12D38F
80SD12D39F
80SD12D41F
80SD12D42F
80SD12D43F
80SD12D44F
80SD12D46F
80SD13D21F
80SD13D22F
80SD13D23F
80SD13D24F
80SD13D25F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3110103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3210103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3111103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3211103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3311103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3411103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3511103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3611103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3711103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3811103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3911123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4011123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3112103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3212103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3312103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3412103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3612103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3712103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3812103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3912123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4112123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4212123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4312123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4412123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4612143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251383.3M8

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 80 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno El número de tornillo de fijación 2
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Proposito especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico