(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 40

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK40B8D10F
NK40B8D11F
NK40B8D12F
NK40B8D13F
NK40B8D14F
NK40B9D11F
NK40B9D13F
NK40B9D16F
NK40B10D11F
NK40B10D13F
NK40B11D11F
NK40B11D13F
NK40B12D11F
NK40B12D13F
NK40B12D21F
NK40B13D13F
NK40B14D13F
NK40B14D21F
NK40B14D23F
NK40B15D13F
NK40B15D21F
NK40B15D23F
NK40B15D26F
NK40B15D27F
NK40B16D21F
NK40B16D23F
NK40B16D26F
NK40B16D27F
NK40B16D29F
NK40B17D21F
NK40B17D23F
NK40B17D26F
NK40B17D27F
NK40B17D29F
NK40B17D31F
NK40B18D21F
NK40B18D23F
NK40B18D26F
NK40B18D27F
NK40B18D29F
NK40B18D31F
NK40B18D33F
NK40B18D34F
NK40B19D21F
NK40B19D23F
NK40B19D26F
NK40B19D27F
NK40B19D29F
NK40B19D31F
NK40B19D33F
NK40B19D34F
NK40B19D36F
NK40B19D37F
NK40B19D39F
NK40B20D21F
NK40B20D23F
NK40B20D26F
NK40B20D27F
NK40B20D29F
NK40B20D31F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M El número de tornillo de fijación Ángulo
(°)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10831.4M42120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

118-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12841.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13852.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14852.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

119-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13952.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16952.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1110-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131052.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1111-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131152.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1112-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131252.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211262.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131352.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211462.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231483.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131552.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211562.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231583.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261583.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271583.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211662.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231683.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261683.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271683.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291683.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211762.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231783.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261783.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271783.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291783.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3117103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211862.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231883.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261883.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271883.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291883.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3118103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3318103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3418103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211962.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231983.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261983.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271983.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291983.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3119103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3319103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3419103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3619103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3719103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3919123.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

212062.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

232083.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262083.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

272083.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

292083.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3120103.3M82120

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 40 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico