(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías LM - Miniatura, ensamble modelo SRS-G.

Guías LM - Miniatura, ensamble modelo SRS-G.

Un retenedor de bolas estilo bola completa sin jaula del tipo SRS.

[Características]
· La guía LM con retenedor de bolas tipo SRS tiene una estructura que incluye dos lados rodantes sobre un cuerpo compacto, lo que permite que la carga se incurra desde todos los lados, pudiendo ser utilizada con un solo carril en ubicaciones que tengan requisitos de espacio y ubicaciones limitados. ese momento de uso.
· La adopción del retenedor de bolas ha eliminado la fricción mutua entre las bolas, lo que proporciona una excelente alta velocidad, bajo nivel de ruido, buena calidad de sonido, larga vida útil y sin mantenimiento durante largos períodos de tiempo.
· El retenedor de bolas elimina la fricción mutua entre las bolas, lo que mejora la capacidad de retención de la grasa y reduce la cantidad de polvo levantado.
· Tanto el bloque LM como el riel LM utilizan acero inoxidable que es altamente resistente a la oxidación.
· La altura de la sección del carril se mantiene baja y tiene una estructura compacta con una única hilera de bolas izquierda y derecha, lo que permite montarlo en zonas que ahorran espacio.
· Este es un tipo liviano en el que una parte (alrededor del orificio de escape de la bola, etc.) del bloque LM se ha insertado utilizando materiales de resina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRS9XGM+[32-1240/1]L[H,​P]M
SRS9XGM+[32-1240/1]LM
SRS9XGMC1+[32-1240/1]L[H,​P]M
SRS9XGMC1+[32-1240/1]LM
SRS12GM+[36-2000/1]L[H,​P]M
SRS12GM+[36-2000/1]LM
SRS12GMC1+[36-2000/1]L[H,​P]M
SRS12GMC1+[36-2000/1]LM
SRS12WGM+[46-2000/1]L[H,​P]M
SRS12WGM+[46-2000/1]LM
SRS12WGMC1+[46-2000/1]L[H,​P]M
SRS12WGMC1+[46-2000/1]LM
SRS15GM+[55-2000/1]L[H,​P]M
SRS15GM+[55-2000/1]LM
SRS15GMC1+[55-2000/1]L[H,​P]M
SRS15GMC1+[55-2000/1]LM
2SRS9XGMC1+[32-1240/1]L[H,​P]M
2SRS9XGMC1+[32-1240/1]LM
2SRS9XGM+[32-1240/1]L[H,​P]M
2SRS9XGM+[32-1240/1]LM
2SRS12GMC1+[36-2000/1]L[H,​P]M
2SRS12GMC1+[36-2000/1]LM
2SRS12GM+[36-2000/1]L[H,​P]M
2SRS12GM+[36-2000/1]LM
2SRS12WGMC1+[46-2000/1]L[H,​P]M
2SRS12WGMC1+[46-2000/1]LM
2SRS12WGM+[46-2000/1]L[H,​P]M
2SRS12WGM+[46-2000/1]LM
2SRS15GMC1+[55-2000/1]L[H,​P]M
2SRS15GMC1+[55-2000/1]LM
2SRS15GM+[55-2000/1]L[H,​P]M
2SRS15GM+[55-2000/1]LM
3SRS9XGMC1+[32-1240/1]L[H,​P]M
3SRS9XGMC1+[32-1240/1]LM
3SRS9XGM+[32-1240/1]L[H,​P]M
3SRS9XGM+[32-1240/1]LM
3SRS12GMC1+[36-2000/1]L[H,​P]M
3SRS12GMC1+[36-2000/1]LM
3SRS12GM+[36-2000/1]L[H,​P]M
3SRS12GM+[36-2000/1]LM
3SRS12WGM+[46-2000/1]L[H,​P]M
3SRS12WGM+[46-2000/1]LM
3SRS12WGMC1+[46-2000/1]L[H,​P]M
3SRS12WGMC1+[46-2000/1]LM
3SRS15GM+[55-2000/1]L[H,​P]M
3SRS15GM+[55-2000/1]LM
3SRS15GMC1+[55-2000/1]L[H,​P]M
3SRS15GMC1+[55-2000/1]LM
4SRS9XGMC1+[32-1240/1]L[H,​P]M
4SRS9XGMC1+[32-1240/1]LM
4SRS9XGM+[32-1240/1]L[H,​P]M
4SRS9XGM+[32-1240/1]LM
4SRS12GM+[36-2000/1]L[H,​P]M
4SRS12GM+[36-2000/1]LM
4SRS12GMC1+[36-2000/1]L[H,​P]M
4SRS12GMC1+[36-2000/1]LM
4SRS12WGMC1+[46-2000/1]L[H,​P]M
4SRS12WGMC1+[46-2000/1]LM
4SRS12WGM+[46-2000/1]L[H,​P]M
4SRS12WGM+[46-2000/1]LM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de carril Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
El número de bloques LM combinados con un eje Longitud de riel L
(mm)
Separación radial Grado de exactitud Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910132 ~ 1240NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910132 ~ 1240NLC,NLB,1KGrado normal9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910132 ~ 1240Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910132 ~ 1240Precarga ligeraGrado normal9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213136 ~ 2000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213136 ~ 2000NLC,NLB,1KGrado normal123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213136 ~ 2000Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213136 ~ 2000Precarga ligeraGrado normal123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414146 ~ 2000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414146 ~ 2000NLC,NLB,1KGrado normal12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414146 ~ 2000Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414146 ~ 2000Precarga ligeraGrado normal12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1516155 ~ 2000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión155590572024.824.840.62520403.532433.525.7
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1516155 ~ 2000NLC,NLB,1KGrado normal155590572024.824.840.62520403.532433.525.7
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1516155 ~ 2000Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión155590572024.824.840.62520403.532433.525.7
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1516155 ~ 2000Precarga ligeraGrado normal155590572024.824.840.62520403.532433.525.7
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910232 ~ 1240Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910232 ~ 1240Precarga ligeraGrado normal9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910232 ~ 1240NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910232 ~ 1240NLC,NLB,1KGrado normal9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213236 ~ 2000Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213236 ~ 2000Precarga ligeraGrado normal123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213236 ~ 2000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213236 ~ 2000NLC,NLB,1KGrado normal123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414246 ~ 2000Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414246 ~ 2000Precarga ligeraGrado normal12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414246 ~ 2000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414246 ~ 2000NLC,NLB,1KGrado normal12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1516255 ~ 2000Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión155590572024.824.840.62520403.532433.525.7
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1516255 ~ 2000Precarga ligeraGrado normal155590572024.824.840.62520403.532433.525.7
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1516255 ~ 2000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión155590572024.824.840.62520403.532433.525.7
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1516255 ~ 2000NLC,NLB,1KGrado normal155590572024.824.840.62520403.532433.525.7
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910332 ~ 1240Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910332 ~ 1240Precarga ligeraGrado normal9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910332 ~ 1240NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910332 ~ 1240NLC,NLB,1KGrado normal9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213336 ~ 2000Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213336 ~ 2000Precarga ligeraGrado normal123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213336 ~ 2000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213336 ~ 2000NLC,NLB,1KGrado normal123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414346 ~ 2000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414346 ~ 2000NLC,NLB,1KGrado normal12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414346 ~ 2000Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414346 ~ 2000Precarga ligeraGrado normal12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1516355 ~ 2000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión155590572024.824.840.62520403.532433.525.7
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1516355 ~ 2000NLC,NLB,1KGrado normal155590572024.824.840.62520403.532433.525.7
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1516355 ~ 2000Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión155590572024.824.840.62520403.532433.525.7
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1516355 ~ 2000Precarga ligeraGrado normal155590572024.824.840.62520403.532433.525.7
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910432 ~ 1240Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910432 ~ 1240Precarga ligeraGrado normal9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910432 ~ 1240NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar910432 ~ 1240NLC,NLB,1KGrado normal9X222030609.8711.414.11510203.52030.82.819.8
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213436 ~ 2000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213436 ~ 2000NLC,NLB,1KGrado normal123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213436 ~ 2000Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

Estándar1213436 ~ 2000Precarga ligeraGrado normal123360355012.112.123.22015253.52734.43.220.6
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414446 ~ 2000Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414446 ~ 2000Precarga ligeraGrado normal12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414446 ~ 2000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9
1 Pieza(s)

22 Días o más

b2414446 ~ 2000NLC,NLB,1KGrado normal12W4460532025.725.766.82815404.54044.53.530.9

Cargando…

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de bloque M: compacto Material Acero inoxidable
Alineación de bolas 2 filas góticas Retenedores Ninguno Elemento rodante Bolas
Block Mounting Hole Diameter 3 Orificio de montaje para bloques Barrenos roscados Número de agujeros de montaje en bloque(agujeros) 4
Dimensión del orificio de montaje S(M) M3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico