(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
MISUMI almacena bloques de guía de movimiento lineal individuales de la serie SR de guías LM de THK para una intercambiabilidad rápida y sencilla, lo que garantiza un mantenimiento sin problemas y tiempos de inactividad cortos.
[Características]
· Las bolas viajan en cuatro pistas rectificadas con precisión sobre un riel LM a través del bloque LM y placas terminales incorporadas en el bloque LM.
· Cada fila de bolas se coloca en un ángulo de contacto de 45° para que las cargas nominales aplicadas al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral) para un coeficiente de fricción bajo constante y mayor rigidez. .
· Los bloques se ajustan automáticamente, lo que permite absorber el error de montaje, incluso bajo precarga, para un movimiento lineal suave y de alta precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SR15W1(GK)
Número de Parte |
---|
SR15W1(GK) |
Cargando…
Establecer / artículo separado | Solo bloque | Tipo de carril | Estándar | Grado de exactitud | Grado normal |
---|---|---|---|---|---|
Alineación de bolas | Circular de 4 hileras | Retenedores | Ninguno | Sistema de lubricación | Ninguno |
Elemento rodante | Bolas |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SR15W1(GK) de la serie Guías LM - Solo bloque, modelo SR..
Número de Parte |
---|
SR15SB1SSC1(GK) |
SR15SB1SSM(GK) |
SR15SB1UU(GK) |
SR15W1M(GK) |
SR15W1SS(GK) |
SR15W1SSC1(GK) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente