(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías LM - Solo bloque, modelo SHS. (Números de pieza)

Guías LM - Solo bloque, modelo SHS.
  • Descuento por volumen

MISUMI almacena bloques de guía de movimiento lineal individuales de la serie SHS de guía THK LM para una intercambiabilidad rápida y sencilla, lo que garantiza un mantenimiento sin problemas y tiempos de inactividad cortos.

[Características]
· El diseño de bolas enjauladas proporcionó una rotación de alta velocidad, un bajo nivel de ruido y una vida útil prolongada.
· Las bolas viajan en cuatro pistas rectificadas con precisión sobre un riel LM a través del bloque LM y placas terminales incorporadas en el bloque LM.
· Cada fila de bolas se coloca en un ángulo de contacto de 45° para que las cargas nominales aplicadas al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral) para un coeficiente de fricción bajo constante y mayor rigidez. .
· Los bloques se ajustan automáticamente, lo que permite absorber el error de montaje, incluso bajo precarga, para un movimiento lineal suave y de alta precisión.

PDF








Número de Parte
SHS25LV1UU(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Altura de Montaje M
(mm)
Separación radial Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Orificio de montaje para bloques Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión del orificio de montaje H
(ø)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Largo] LV: Altura baja larga36NLC,NLB,1K2536800647008488486963550660748109Barrenos roscadosM6-6.588Sello final

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Establecer / artículo separado Solo bloque Tipo de carril Estándar Material Acero al carbón
Grado de exactitud Grado normal Alineación de bolas Circular de 4 hileras Retenedores
Sistema de lubricación Ninguno Elemento rodante Bolas Número de agujeros de montaje en bloque(agujeros) 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHS25LV1UU(GK) de la serie Guías LM - Solo bloque, modelo SHS..

Products like this...

Número de Parte
SHS15C1UU(GK)
SHS15LC1(GK)
SHS15LC1SS(GK)
SHS25R1(GK)
SHS25R1SS(GK)
SHS25R1SSC1(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Altura de Montaje M
(mm)
Separación radial Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Orificio de montaje para bloques Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión del orificio de montaje H
(ø)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Ancho] C: bridado con agujeros roscados y pasantes24-15142002420017517516038304.4604.54764.4Agujeros roscados y pasantesM54.4Mediante48Sello final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Ancho largo] LC: Brida larga con agujeros roscados y pasantes24-15172003190029629621238304.4604.54779.4Agujeros roscados y pasantesM54.4Mediante63Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10[Ancho largo] LC: Brida larga con agujeros roscados y pasantes24-15172003190029629621238304.4604.54779.4Agujeros roscados y pasantesM54.4Mediante63Extremo, lado y sello interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Estándar] R: altura alta40-253170052400556566563353566074892Barrenos roscadosM6-871Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10[Estándar] R: altura alta40-253170052400556566563353566074892Barrenos roscadosM6-871Extremo, lado y sello interno
1 Pieza(s)

6 Días

-[Estándar] R: altura alta40Precarga ligera253170052400566566563-----4892Barrenos roscadosM6-871SS: sello final, lateral y interno (sello estándar - mejor tiempo de entrega)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico