(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
MISUMI almacena bloques de guía de movimiento lineal individuales de la serie SSR de guía THK LM para una intercambiabilidad rápida y sencilla, lo que garantiza un mantenimiento sin problemas y tiempos de inactividad cortos.
[Características]
· El diseño de bolas enjauladas proporcionó una rotación de alta velocidad, un bajo nivel de ruido y una vida útil prolongada.
· Las bolas viajan en cuatro pistas rectificadas con precisión sobre un riel LM a través del bloque LM y placas terminales incorporadas en el bloque LM.
· Cada fila de bolas se coloca en un ángulo de contacto de 45° para que las cargas nominales aplicadas al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral) para un coeficiente de fricción bajo constante y mayor rigidez. .
· Los bloques se ajustan automáticamente, lo que permite absorber el error de montaje, incluso bajo precarga, para un movimiento lineal suave y de alta precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SSR25XTB1SS(GK)
Número de Parte |
---|
SSR25XTB1SS(GK) |
Cargando…
Establecer / artículo separado | Solo bloque | Tipo de carril | Estándar | Grado de exactitud | Grado normal |
---|---|---|---|---|---|
Alineación de bolas | Circular de 4 hileras | Retenedores | Sí | Sistema de lubricación | Ninguno |
Elemento rodante | Bolas |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSR25XTB1SS(GK) de la serie Guías LM - Solo bloque, modelo SSR..
Número de Parte |
---|
SSR15XTB1UU(GK) |
SSR15XV1(GK) |
SSR15XV1M(GK) |
SSR25XTB1SSC1(GK) |
SSR25XTB1UU(GK) |
SSR25XV1(GK) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente