(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Vehículo de elastómero de ruedas

Vehículo de elastómero de ruedas
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Fenol
· Cojinete del eje: Disponible

PDF

Número de Parte
H-65PB
H-75PB
UH-50PB
UH-65PB
UH-75PB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga permisible
(daN)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

653812.242250
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

753812.242300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

503810.242400
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

654816.252500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

754816.252600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Fenol Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico