(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tipo en miniatura con una estructura compacta. Se puede montar en áreas que ahorran espacio, y una parte del bloque LM se ha formado con resina para lograr un peso ligero.
* Al pedir tipos de rieles compatibles, ingrese un múltiplo de la cantidad de tipos de rieles requeridos como cantidad de su pedido.
(Ejemplo) rieles requeridos: 2 (-II) ⇒ cantidad del pedido: "2,4,6: "
Rieles requeridos: 3 3 (-III) ⇒ cantidad del pedido: "3,6,9: "
Por favor haga sus pedidos de esta manera.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2SRS12WGMUU+150LM
Número de Parte |
---|
2SRS12WGMUU+150LM |
Cargando…
Establecer / artículo separado | Juego | Tipo de bloque | M: compacto | Material | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Separación radial | - | Grado de exactitud | Grado normal | Alineación de bolas | 2 filas góticas |
Sistema de lubricación | Ninguno | Elemento rodante | Bolas | Orificio de montaje para bloques | Barrenos roscados |
Símbolos de resistencia al polvo | Sellos finales |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente