(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Boquilla de inserción tipo PM-ST

Boquilla de inserción tipo PM-ST
  • Descuento por volumen

Boquilla atornillable. Tipo de alta presión de 10 MPa. Puede inclinarse de manera estable 35 grados hacia adelante o hacia atrás, izquierda o derecha.

[Características]
· Tipo de alta presión de 10 MPa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PM1B-1ST
PM1B-2ST
PM2B-1ST
PM2B-2ST
PM3B-1ST
PM3B-2ST
PM4B-1ST
PM4B-2ST
PM5B-1ST
PM5B-2ST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Longitud de la boquilla
(mm)
Tamaño
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Latón6.4E(1)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS416)6.4E(1)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Latón6.4E(1.6)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS416)6.4E(1.6)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón6.4E(2.2)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS416)6.4E(2.2)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Latón0E(3)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS416)0E(3)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Latón6.4E(3)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS416)6.4E(3)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de inyección Punto Ajuste de ángulo Ángulo ajustable Tipos Insertar boquilla
Características Puerto de salida móvil Fluidos aplicables Solución acuosa Rango de presión de operación(MPa) ::10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico