(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquilla de rotación

Boquilla de rotación
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tiene una bola integrada para abrir un orificio, por lo que el ajuste de posición para la dirección del suministro de aceite es sencillo.
· Se trata de una boquilla compacta que permite un diseño sencillo del husillo o el corte de piezas periféricas.
· La boquilla es corta para que no se enrede en restos y sea segura.
· Utilice más de uno para permitir un suministro eficaz de aceite de corte y la eliminación de recortes.
· Hay formas de ajuste a presión y formas fijas y los elementos de ajuste a presión son económicos.

PDF

 
Número de Parte
SNA3-6
SNA3-15
SNA3-32
SNA4
SNA4-6
SNA4-16
SNA4-40
SNM10-20
SNPT1/2-60
SNPT1/2-80
SNPT1/4-40
SNPT1/4-60
SNPT3/8-30
SNPT3/8-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
ID d
(mm)
Tornillo S Ángulo de inclinación permitido
(La licenciatura)
Dimensión L
(mm)
Boquilla
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10153-246Presencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-153-2415Presencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-153-2432Presencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-154-36-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10154-246Presencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-154-2416Presencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10154-2440Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-174M10×1.253520Presencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-328PT1/23560Presencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-328PT1/23580Presencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10174PT1/43540Presencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10174PT1/43560Presencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10246PT3/83530Presencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10246PT3/83550Presencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Patrón de golpe Punto Fuente de aire Compresor Ángulo de montaje Plano
Ajuste de ángulo Ángulo ajustable Tipo de golpe Estándar Tipo Fluido
Característica Puerto de salida móvil Fluido Aplicable Aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico