(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla de inserción tipo JJ

Boquilla de inserción tipo JJ
  • Descuento por volumen

Presione Fit Boquilla. Compacto y se puede incorporar en maquinaria o accesorios. La cuchilla no interfiere con los accesorios.

[Caracteristicas]
· Se puede incorporar en maquinaria o accesorios sin interferir con cuchillas o accesorios.
· El ángulo de la boquilla se puede cambiar rápidamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JJ06-1
JJ08-1
JJ10-1
JJ12-1
JJ14-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro, diámetro de rosca A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10φ6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10φ12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10φ14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de inyección Punto Material Acetal Ajuste de ángulo Ángulo ajustable
Tipos Insertar boquilla Características Puerto de salida móvil Fluidos aplicables Solución acuosa
Rango de presión de operación(MPa) ::1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico