(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadilla giratoria

Almohadilla giratoria
  • Descuento por volumen

· Escribe: Gato nivelador
· Ángulo ajustable (°): 18
· Tornillo/tuerca de tratamiento térmico: Endurecimiento

 

スイベルパッド:関連画像

Número de Parte
SVP0820
SVP1025
SVP1225
SVP1225J
SVP1225S
SVP1430
SVP1630
SVP1630J
SVP1630S
SVP1835
SVP2035
SVP2035J
SVP2035S
SVP2445
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tornillo (Screw-Push) / Material de la tuerca Tratamiento de superficie (tornillo / tuerca) Diámetro de tornillo compatible M
(mm)
Altura total
(mm)
Ancho base diámetro
(φ)
Diámetro de la sección de montaje
(φ)
Tratamiento térmico (tornillo / tuerca)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero al carbón 1045Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro819.31913Endurecimiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero al carbón 1045Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro10251917Endurecimiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero al carbón 1045Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro12252519Endurecimiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

PoliacetalAcero al carbón 1045Acabado de óxido negro12252517Endurecimiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 303Acero inoxidable 303Ninguno12252519-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero al carbón 1045Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro1430.32822Endurecimiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero al carbón 1045Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro1630.32824Endurecimiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PoliacetalAcero al carbón 1045Acabado de óxido negro1630.33024Endurecimiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable 303Acero inoxidable 303Ninguno1630.32824-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero al carbón 1045Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro1835.73227Endurecimiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero al carbón 1045Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro2035.63630Endurecimiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

PoliacetalAcero al carbón 1045Acabado de óxido negro2035.64030Endurecimiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable 303Acero inoxidable 303Ninguno2035.63630-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero al carbón 1045Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro2445.64236Endurecimiento

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Jack nivelador Ángulo ajustable(°) 18

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico