(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de montaje para soportes de nivelación

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Tuercas de montaje para almohadillas de ajuste: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de pieza-B
FJTP16-80
Número de piezaBCDEFGd
TipoM (grueso)
FJTP12404028282106
6042228
1650503636313
805626
2050363616
805626

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJTP12-40
FJTP12-60
FJTP16-50
FJTP16-80
FJTP20-50
FJTP20-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo de fontanería nominal M Dimensión B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102080
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo de fontanería nominal M Dimensión B
(mm)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
Las tuercas hexagonales no se caen cuando se estampan.

Ejemplo

Tuercas de montaje para almohadillas de ajuste: imagen relacionada

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo Tuercas de montaje para montajes de nivelación

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm