(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de Nivelación - Tipo BW.

Bloques de Nivelación - Tipo BW.
  • Descuento por volumen

Las cargas permitidas son BW10: 100kN, BW20: 200kN, BW30: 300kN, BW60: 600kN, BW100: 1000kN. Elevación permitida de 5-6 mm. Ideal para nivelar objetos pesados. Hecho de fundición dúctil resistente y rodamientos de rodillos de empuje. Con un engrasador en el lateral, evita que la superficie deslizante se quede sin grasa y permite un funcionamiento suave.

 

Número de Parte
BW10
BW30
BW60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Golpe (levantamiento)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100150318150150 - 155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300175420300175 - 180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

600225610300225 - 231

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Material del cuerpo Fundición dúctil Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico