(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas Niveladoras - Inclinable, con 2 agujeros de fijación, modelo FAK.

Patas Niveladoras - Inclinable, con 2 agujeros de fijación, modelo FAK.
  • Descuento por volumen

Cuentan con 30 grados de inclinación, lo que hace posible absorver la inclinación del suelo y 2 agujeros pasados para poder anclar al suelo.

Número de Parte
FAK08080-80S
FAK10070-80
FAK10090-80S
FAK10150-80SP
FAK12066-80P
FAK12066-100
FAK12100-80P
FAK12100-100P
FAK12150-80P
FAK16066-120P
FAK16100-100P
FAK16100-120P
FAK16150-80S
FAK16150-100S
FAK16200-100
FAK20200-120S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de forma de perno de ajuste Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material de goma inferior Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-794808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-7957010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-7959010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR79515010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR7956612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-9956612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR79510012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR99510012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR79515012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR11966616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR99610016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR119610016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-79615016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-99615016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-99620016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-1191020020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Ángulo giratorio θ(deg) 30 Asa de ajuste de altura Ninguno
Material del cuerpo Fundición a presión de zinc Tratamiento superficial del cuerpo Recubrimiento en polvo Altura del cuerpo principal(mm) 18
Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico