(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas Niveladoras - Tipo Jack, inclinable, serie FPK.

Patas Niveladoras - Tipo Jack, inclinable, serie FPK.
  • Descuento por volumen

Patas niveladoras con capacidad de inclinación de 30 grados, los modelos con terminación P y SP cuentan con una almohadilla en la base. Cuentan con 2 agujeros ciegos que pueden abrirse fácilmente para realizar un anclaje al suelo.

Número de Parte
FPK08040-80
FPK08040-80P
FPK08040-80S
FPK08040-80SP
FPK08040-100
FPK08040-100P
FPK08040-100S
FPK08040-100SP
FPK08040-120
FPK08040-120P
FPK08040-120S
FPK08040-120SP
FPK08080-80
FPK08080-80P
FPK08080-80S
FPK08080-80SP
FPK08080-100
FPK08080-100P
FPK08080-100S
FPK08080-100SP
FPK08080-120
FPK08080-120P
FPK08080-120S
FPK08080-120SP
FPK10045-80
FPK10045-80P
FPK10045-80S
FPK10045-80SP
FPK10045-100
FPK10045-100P
FPK10045-100S
FPK10045-100SP
FPK10045-120
FPK10045-120P
FPK10045-120S
FPK10045-120SP
FPK10070-80
FPK10070-80P
FPK10070-80S
FPK10070-80SP
FPK10070-100
FPK10070-100P
FPK10070-100S
FPK10070-100SP
FPK10070-120
FPK10070-120P
FPK10070-120S
FPK10070-120SP
FPK10090-80
FPK10090-80P
FPK10090-80S
FPK10090-80SP
FPK10090-100
FPK10090-100P
FPK10090-100S
FPK10090-100SP
FPK10090-120
FPK10090-120P
FPK10090-120S
FPK10090-120SP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de forma de perno de ajuste Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material de goma inferior Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-794408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR794408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-794408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR794408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-984408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR984408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-994408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR984408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-1184408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR1184408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-1194408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR1184408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-794808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR794808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-794808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR794808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-984808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR984808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-994808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR984808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-1184808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR1184808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-1194808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR1184808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-7954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR7954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-7954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR7954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-9854510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR9854510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-9954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR9854510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-11854510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR11854510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-11954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR11854510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-7957010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR7957010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-7957010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR7957010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-9857010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR9857010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-9957010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR9857010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-11857010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR11857010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-11957010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR11857010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-7959010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR7959010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-7959010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR7959010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-9859010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR9859010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-9959010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR9859010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-11859010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR11859010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-11959010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR11859010

Cargando…

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Ángulo giratorio θ(deg) 30 Asa de ajuste de altura Ninguno
Material del cuerpo Placentaria reforzada Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Altura del cuerpo principal(mm) 18
Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico