(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junta de tubo cuadrado

Junta de tubo cuadrado
  • Descuento por volumen

· Escribe: Articulación
· Cuerpo material: Poliacetal reforzado
· Material tornillo-empuje/tuerca: Latón
· Tornillo/tuerca de tratamiento superficial: Niquelado

 

角パイプジョイント:関連画像

Número de Parte
KPJ30-10
KPJ30-12
KPJ30-16
KPJ40-10
KPJ40-12
KPJ40-16
KPJ40-20
KPJ50-12
KPJ50-16
KPJ50-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de tornillo compatible M
(mm)
Longitudinal (longitud)
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103033
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

123033
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

163033
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104043
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

124043
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

164043
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

204043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125055
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

165055
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

205055

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Articulación Material del cuerpo Placentaria reforzada Tornillo (Screw-Push) / Material de la tuerca Latón
Tratamiento de superficie (cuerpo principal) Ninguno Tratamiento de superficie (tornillo / tuerca) Niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico