(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Niveladores - Tipo gancho.

Niveladores - Tipo gancho.
  • Descuento por volumen

Ajuste de nivel de máquinas herramienta, máquinas especiales y máquinas de prueba.

 

Número de Parte
LVF1000
LVF1250
LVF1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
Ancho del cuerpo principal C
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

67110028100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109112535125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2511415345150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Perno de anclaje fijo Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Acero Tratamiento de superficie de rosca Ninguno Material del cuerpo FCD450
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Propiedades Estándar Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico