(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, rosca fina, de acero inoxidable, series NDXN-ASUS.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, rosca fina, de acero inoxidable, series NDXN-ASUS.
  • Descuento por volumen

Fabricado íntegramente en acero inoxidable, este producto es ideal para áreas que exigen protección contra el óxido y ambientes limpios. Hay dos tipos de narices disponibles.: endurecidos y no endurecidos.

PDF

 
Número de Parte
NDXN8-ASUS
NDXN10-ASUS
NDXN12-ASUS
NDXN12W-ASUS
NDXN16-ASUS
NDXN20-ASUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEje OD
(mm)
S
(mm)
d
(Ø)
L
(mm)
Tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084443Tuerca individual
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10105550Tuerca individual
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10126659Tuerca individual
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10126659Tuerca doble
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10168877Tuerca individual
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020101083Tuerca individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable Todo inoxidable Aplicable
Material de la punta Acero inoxidable Operación nob (o palanca) Presencia Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Tratamiento de la superficie de la punta Ninguno Tratamiento térmico de la punta Enfriamiento y temple

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico