(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tapón - virola, serie CLF-B, grifería sanitaria

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CLF-B-304-1.5S
CLF-B-304-2.0S
CLF-B-304-2.5S
CLF-B-304-3.0S
CLF-B-304-3.5S
CLF-B-304-4.0S
CLF-B-304-4.5S
CLF-B-304-5.5S
CLF-B-304-200A
CLF-B-316L-1.5S
CLF-B-316L-2.0S
CLF-B-316L-2.5S
CLF-B-316L-3.0S
CLF-B-316L-3.5S
CLF-B-316L-4.0S
CLF-B-316L-4.5S
CLF-B-316L-5.5S
CLF-B-316L-6.5S
CLF-B-316L-15A
CLF-B-316L-200A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3045.5S~6.5S5.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 30480A~200A200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L5.5S~6.5S5.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L5.5S~6.5S6.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A15A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L80A~200A200A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Gorra Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Unión ISO Ferule
Acabado superficial Pulido de superficie exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico