(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamiento tipo cartucho UCC

Rodamiento tipo cartucho UCC
  • Descuento por volumen

Unidad de rodamientos que combina un rodamiento y una caja de rodamientos con una superficie cilíndrica de diámetro externo. La caja de rodamientos es un cilindro maquinado con precisión h7, por lo que se puede utilizar incrustado en el orificio cilíndrico de la estructura principal de la maquinaria.

PDF

Diámetro del ejeDimensiones
pulgada
(mm)
Numero de unidad.No. de viviendaRodamiento N.°Clasificaciones de carga básica
kN
Factor
f 0
Masa
kg
 
              
(mm)pulgada               
dHArBSCrC0r               
12 2.835
72
25/32
20
0.06
1.5
1.220
31
0.500
12.7
UCC201?C204UC20112.86.6513.20.52               
 1/2UCC201-8UC201-8                
15 UCC202?UC2020.5               
 5/8UCC202-10UC202-10                
17 UCC203?UC2030.49               
 3/4UCC204-12UC204-120.47               
20 UCC204?UC204                
257/83.150
80
55/64
22
0.06
1.5
1.343
34.1
0.563
14.3
UCC205-14C205UC205-14147.8513.90.64               
15/16UCC205-15
UCC205?
UC205-15
UC205
               
1UCC205-16UC205-16               
 3.5431 1/160.061.50.626UCCX05?CX05UCX0519.511.313.91               
190271.538.115.9UCCX05-16UCX05-16               
 3.5431 1/320.081.4960.591UCC305?C305UC30521.210.912.61.5               
1902623815UCC305-16UC305-16               
301 1/83.346
85
1 1/16
27
0.06
1.5
1.500
38.1
0.626
15.9
UCC206-18C206UC206-1819.511.313.90.81               

1 3/16
UCC206?
UCC206-19
UC206
UC206-19
               
1 1/4UCC206-20UC206-20               

1 3/16
1 1/4
3.937
100
1 3/16
30
0.08
2
1.689
42.9
0.689
17.5
UCCX06?
UCCX06-19
UCCX06-20
CX06UCX06 UCX06-19
UCX06-20
25.715.413.91.3               
3.9371 7/640.081.6930.669UCC306?C306UC30626.71513.31.7               
1002824317               
351 1/43.543
90
1 7/64
28
0.08
2
1.689
42.9
0.689
17.5
UCC207-20C207UC207-2025.715.413.90.93               
1 5/16
1 3/8
UCC207-21
UCC207-22
UCC207?
UC207-21 UC207-22
UC207
               
1 7/16UCC207-23UC207-23               
1 3/8

1 7/16
4.331
110
1 11/32
34
0.08
2
1.937
49.2
0.748
19
UCCX07-22
UCCX07?
UCCX07-23
CX07UCX07-22 UCX07
UCX07-23
29.117.8141.7               
4.3311 17/640.121.890.748UCC307?C307UC30733.419.313.22.2               
1103234819               
401 1/2
1 9/16
3.937
100
1 3/16
30
0.08
2
1.937
49.2
0.748
19
UCC208-24
UCC208-25
UCC208?
C208UC208-24 UC208-25
UC208
29.117.8141.2               
1 1/24.7241 1/20.081.9370.748UCCX08-24CX08UCX08-2434.121.3142.3               
 12038249.219UCCX08?UCX08               
1 1/24.7241 11/320.122.0470.748UCC308-24C308UC308-2440.72413.22.2               
 1203435219UCC308?UC308               
451 5/8
1 11/16
1 3/4
4.331
110
1 7/32
31
0.08
2
1.937
49.2
0.748
19
UCC209-26
UCC209-27
UCC209-28
UCC209?
C209UC209-26 UC209-27 UC209-28
UC209
34.121.3141.5               
451 11/16
1 3/4
4.724
120
1 1/2
38
0.08
2
2.031
51.6
0.748
19
UCCX09-27
UCCX09-28
UCCX09?
CX09UCX09-27
UCX09-28 UCX09
35.123.314.42.3               
1 3/45.118
130
1 1/2
38
0.12
3
2.244
57
0.866
22
UCC309-28
UCC309?
C309UC309-28
UC309
48.929.513.32.8               
501 7/84.724
120
1 19/64
33
0.08
2
2.031
51.6
0.748
19
UCC210-30C210UC210-3035.123.314.42               
1 15/16UCC210-31
UCC210?
UC210-31
UC210
               
2UCC210-32UC210-32               
1 15/16

2
5.118
130
1 37/64
40
0.1
2.5
2.189
55.6
0.874
22.2
UCCX10-31
UCCX10?
UCCX10-32
CX10UCX10-31 UCX10
UCX10-32
43.429.414.42.8               
5.5121 37/640.122.4020.866UCC310?C310UC3106238.313.23.2               
1404036122               
5524.921
125
1 3/8
35
0.1
2.5
2.189
55.6
0.874
22.2
UCC211-32C211UC211-3243.429.414.42.2               
2 1/8UCC211-34
UCC211?
UC211-34
UC211
               
2 3/16UCC211-35UC211-35               

2 3/16
2 1/4
5.906
150
1 21/32
42
0.1
2.5
2.563
65.1
1.000
25.4
UCCX11?
UCCX11-35
UCCX11-36
CX11UCX11 UCX11-35
UCX11-36
52.436.214.44               
2

2 3/16
5.906
150
1 47/64
44
0.12
3
2.598
66
0.984
25
UCC311-32
UCC311?
UCC311-35
C311UC311-32
UC311 UC311-35
71.64513.23.9               
602 1/45.118
130
1 1/2
38
0.1
2.5
2.563
65.1
1.000
25.4
UCC212-36C212UC212-3652.436.214.42.6               

2 3/8
UCC212?
UCC212-38
UC212
UC212-38
               
2 7/16UCC212-39UC212-39               
 6.2991 47/640.12.5631UCCX12?CX12UCX1257.240.114.44.6               
2 7/16160442.565.125.4UCCX12-39UCX12-39               
 6.2991 13/160.122.7951.024UCC312?C312UC31281.952.213.24.8               
2 7/161604637126UCC312-39UC312-39               
652 1/25.512
140
1 37/64
40
0.1
2.5
2.563
65.1
1.000
25.4
UCC213-40
UCC213?
C213UC213-40
UC213
57.240.114.43               
2 1/26.693
170
1 31/32
50
0.12
3
2.953
75
1.181
30
UCC313-40
UCC313?
C313UC313-40
UC313
92.759.913.25.7               
702 3/47.087
180
2 3/64
52
0.12
3
3.071
78
1.299
33
UCC314-44
UCC314?
C314UC314-44
UC314
10468.213.26.7               
752 15/167.480
190
2 11/64
55
0.16
4
3.228
82
1.260
32
UCC315-47C315UC315-4711377.213.27.8               
 UCC315?UC315               
3UCC315-48UC315-48               
807.874
200
2 23/64
60
0.16
4
3.386
86
1.339
34
UCC316?C316UC31612386.713.39.2               
858.465
215
2 33/64
64
0.16
4
3.780
96
1.575
40
UCC317?C317UC31713396.813.311.7               
903 1/28.858
225
2 19/32
66
0.16
4
3.780
96
1.575
40
UCC318-56
UCC318?
C318UC318-56
UC318
14310713.313.1               
959.449
240
2 53/64
72
0.16
4
4.055
103
1.614
41
UCC319?C319UC31915311913.315.8               
100
3 15/16
4
10.236
260
2 61/64
75
0.16
4
4.252
108
1.654
42
UCC320?
UCC320-63
UCC320-64
C320UC320 UC320-63
UC320-64
17314113.219.6               
10510.236
260
2 61/64
75
0.16
4
4.409
112
1.732
44
UCC321?C321UC32118415313.227               
11011.811
300
3 5/32
80
0.2
5
4.606
117
1.811
46
UCC322?C322UC32220518013.229.2               
12012.598
320
3 35/64
90
0.2
5
4.961
126
2.008
51
UCC324?C324UC32420718513.535.9               
13013.386
340
3 15/16
100
0.24
6
5.315
135
2.126
54
UCC326?C326UC32622921413.643               
14014.173
360
3 15/16
100
0.24
6
5.709
145
2.323
59
UCC328?C328UC32825324613.652.9               
1. En el número de parte de la unidad y las unidades con cubiertas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.)                    
2. A continuación se muestra el número de pieza de los engrasadores aplicables.                        
 A-1/4-28UNF ............. 201~213, X05~X12, 305~308                       
 A-R1/8 .......................... 309~328                         
3. En cuanto al producto del tipo de sello triple (de 201 a 205 son los productos del tipo de sello doble), el código de sufijo L3 (L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete.                 
 (Ejemplo de número de parte: UCC206JL3, UC206L3)                       
4. Para las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad.                    
5. Reemplazar? en Número de unidad con: D2K2 para resistencia al frío (-50 ° C a 120 ° C) / D1K2 para resistencia al calor (-40 ° C a 180 ° C)                   
                             
Número de Parte
UCC312
UCC313
UCC314
UCC314D1K2
UCC315
UCC315L3
UCC316
UCC316D1K2
UCC318
UCC321
UCC322
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje d
(φ)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Tipo de grasa Sello
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

608190052200Grasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

659270059900Grasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7010400068200Grasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7010400068200SH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7511300077200Grasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7511300077200Grasa estándarSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8012300086700Grasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8012300086700SH44MSilicona
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

90143000107000Grasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105184000153000Grasa estándarNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

110205000180000Grasa estándarNitrilo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Unidad tipo cartucho Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior
Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Teniendo acero Tratamiento de superficies Ninguno
Símbolo de serie de diámetro Para carga pesada Ajuste J7 Maquinado Ninguno
Carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico