(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bola conjunta, tipo de inserción, extremo de varilla roscada, tipo JAM

Bola conjunta, tipo de inserción, extremo de varilla roscada, tipo JAM
  • Descuento por volumen

Tipo de unidad: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la junta esférica, tipo inserto, extremo de varilla roscada, tipo JAM, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JAM8

Número de Parte
JAM8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Bola conjunta Diámetro del eje (mm)(φ) 8 B(mm) 12
C1(mm) 9 H1(mm) 42 G(mm) M8×1.25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JAM8 de la serie Bola conjunta, tipo de inserción, extremo de varilla roscada, tipo JAM.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico