(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chumacera de hierro fundido, UKIP

Chumacera de hierro fundido, UKIP
  • Descuento por volumen

Forma del diámetro interior del rodamiento: Adaptador de orificio cónico
Unidad de rodamiento, tipo: Almohada
Adaptar: J7
Tipo de almohada, categoría: Grueso
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad con forma de almohada de hierro fundido, consulte las secciones siguientes:

PDF

Variaciones de tolerancia de distancia del montaje
de abajo hacia el centro del agujero esférico (3Hs), variaciones de
tolerancia de distancia entre centros de agujeros de perno
( ? Js) y variaciones de tolerancia del diámetro del orificio del perno
( ? Ns) Unidad: mm
UKIP con cubierta de acero prensado con cubierta de hierro fundido No. de vivienda ?Hs ? Js ? Ns
Agujero cónico (con adaptador) IP208~IP210   0.15 �0.5 �0.2
d1: 35-125 mm IP211~IP213 IP313~IP318 �0.2 �0.7
  IP319~IP328 �0.3 �0.3
Dimensiones
pulgada
 (mm)
Diámetro del eje
mm       pulgada
d1
H L A J N H1 H2 B1 Tamaño de perno
pulgada mm
Estándar Masa
kg
Clasificaciones de carga básica
kN
Cr          C0r
Factor
f 0
Con cubierta de acero prensado Con cubierta de hierro fundido
Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Adaptador No. Numero de unidad.
De tipo abierto           Un lado   
                              Tipo cerrado
Dimensión
mm        pulgada
Como
Masa
kg
Numero de unidad.
De tipo abierto           Un lado 
                              Tipo cerrado
Dimensión
mm        pulgada
C.A
Masa
kg
35 1 1/4
1 3/8
2 23/64
60
7 7/8
200
2 3/8
60
5 29/32
150
3/4
19
31/32
25
4 17/32
115
1 13/16
46
5/8
M16
UKIP208 IP208 UK208 HE2308X
HS2308X
H2308X
3.5
3.5
3.5
29.1 17.8 14 -
-
UKIP208C
-
-
UKIP208CD
-
-
69
2 -
-
23/32
-
-
3.5
-
-
UKIP208FC
-
-
UKIP208FCD
-
-
86
-
-
3 3/8
-
-
4.4
40 1 1/2 2 3/4
70
8 9/32
210
2 3/8
60
6 19/64
160
3/4
19
31/32
25
5 1/32
128
1 31/32
50
5/8
M16
UKIP209 IP209 UK209 HE2309X
H2309X
4.0
4.0
34.1 21.3 14 -
UKIP209C
-
UKIP209CD
-
69
2 -
23/32
-
4.0
-
UKIP209FC
-
UKIP209FCD
-
88
-
3 15/32
-
4.9
45 1 3/4 2 3/4
70
8 21/32
220
2 3/8
60
6 11/16
170
3/4
19
1 3/32
28
5 3/16
132
2 5/32
55
5/8
M16
UKIP210 IP210 UK210 HE2310X
H2310X
4.8
4.8
35.1 23.3 14.4 -
UKIP210C
-
UKIP210CD
-
74
2 -
29/32
-
4.8
-
UKIP210FC
-
UKIP210FCD
-
97
-
3 13/16
-
5.8
50 1 7/8
2
3 5/32
80
9 1/16
230
2 3/8
60
7 3/32
180
3/4
19
1 3/32
28
5 13/16
148
2 5/16
59
5/8
M16
UKIP211 IP211 UK211 HS2311X
H2311X
HE2311X
5.3
5.3
5.3
43.4 29.4 14.4 -
UKIP211C
-
-
UKIP211CD
-
-
76
-
3 -
-
-
5.3
-
-
UKIP211FC
-
-
UKIP211FCD
-
-
99
-
-
3 29/32
-
-
5.9
-
55 2 1/8 3 5/32
80
10 1/4
260
2 3/4
70
7 7/8
200
7/8
22
1 3/16
30
6 3/32
155
2 7/16
62
3/4
M20
UKIP212 IP212 UK212 HS2312X
H2312X
7.1
7.1
52.4 36.2 14.4 -
UKIP212C
-
UKIP212CD
-
89
3 -
1/2
-
7.1
-
UKIP212FC
-
UKIP212FCD
-
114
-
4 1/2
-
8.6
60 2 1/4
2 3/8
3 35/64
90
11 1/32
280
2 3/4
70
8 21/32
220
7/8
22
1 3/16
30
6 25/32
172
2 9/16
65
3/4
M20
UKIP213 IP213 UK213 HE2313X
H2313X
HS2313X
8.7
8.7
8.7
57.2 40.1 14.4 -
UKIP213C
-
-
UKIP213CD
-
-
89
-
3 -
1/2
-
-
8.7
-
-
UKIP213FC
-
-
UKIP213FCD
-
-
114
-
-
4 1/2
-
-
10.4
-
2 1/4
2 3/8
4 21/64
110
12 7/32
310
2 3/4
70
9 27/32
250
7/8
22
1 3/16
30
8 3/16
208
2 9/16
65
3/4
M20
UKIP313 IP313 UK313 HE2313X
H2313X
HS2313X
13.5
13.5
13.5
92.7 59.9 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
-
-
UKIP313C
-
-
UKIP313CD
-
-
122
-
-
4 13/16
-
-
15.7
-
65 2 1/2 4 23/32
120
13 3/8
340
2 15/16
75
11 1/32
280
31/32
25
1 3/8
35
9 1/16
230
2 7/8
73
7/8
M22
UKIP315 IP315 UK315 HE2315X
H2315X
17.7
17.7
113 77.2 13.2 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKIP315C
-
UKIP315CD
-
134
-
5 9/32
-
20.5
70 2 3/4 4 23/32
120
13 25/32
350
3 11/32
85
11 27/64
290
31/32
25
1 9/16
40
9 1/4
235
3 1/16
78
7/8
M22
UKIP316 IP316 UK316 HE2316X
H2316X
20.4
20.4
123 86.7 13.3 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKIP316C
-
UKIP316CD
-
138
-
5 7/16
-
23.5
75 3 5 1/8
130
14 9/16
370
3 11/32
85
12 13/64
310
31/32
25
1 9/16
40
10 1/32
255
3 7/32
82
7/8
M22
UKIP317 IP317 UK317 H2317X
HE2317X
25.7
25.7
133 96.8 13.3 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
UKIP317C
-
UKIP317CD
-
146
-
5 3/4
-
29.2
-
80 - 5 1/8
130
15 3/4
400
3 11/32
85
13
330
1 5/32
29
1 25/32
45
10 1/4
260
3 3/8
86
1
M27
UKIP318 IP318 UK318 H2318X 28.7 143 107 13.3 - - -   - - UKIP318C UKIP318CD 150 5 29/32 32.9
85 3 1/4 5 29/32
150
16 5/32
410
3 11/32
85
13 25/64
340
1 5/32
29
1 25/32
45
11 7/32
285
3 17/32
90
1
M27
UKIP319 IP319 UK319 HE2319X
H2319X
32.0
32.0
153 119 13.3 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKIP319C
-
UKIP319CD
-
162
-
6 3/8
-
36.7
90 3 1/2 5 29/32
150
16 15/16
430
3 11/32
85
14 11/64
360
1 5/32
29
1 25/32
45
11 5/8
295
3 13/16
97
1
M27
UKIP320 IP320 UK320 HE2320X
H2320X
36.6
36.6
173 141 13.2 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKIP320C
-
UKIP320CD
-
174
-
6 27/32
-
42.8
100 4 6 11/16
170
19 9/32
490
3 15/16
100
16 9/64
410
1 1/4
32
1 31/32
50
13 3/16
335
4 1/8
105
1 1/8
M30
UKIP322 IP322 UK322 H2322X
HE2322X
52.2
52.2
205 180 13.2 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
UKIP322C
-
UKIP322CD
-
188
-
7 13/32
-
59.1
-
110 - 6 11/16
170
20 3/32
510
3 15/16
100
16 59/64
430
1 1/4
32
1 31/32
50
13 19/32
345
4 13/32
112
1 1/8
M30
UKIP324 IP324 UK324 H2324 59 207 185 13.5 - - -   - - UKIP324C UKIP324CD 196 7 23/32 69.3
115 4 1/2 7 7/8
200
21 21/32
550
4 11/32
110
18 1/2
470
1 1/4
32
1 31/32
50
15 11/32
390
4 3/4
121
1 1/8
M30
UKIP326 IP326 UK326 HE2326
H2326
76.0
76.0
229 214 13.6 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKIP326C
-
UKIP326CD
-
214
-
8 7/16
-
89.3
125 - 7 7/8
200
23 7/32
590
4 11/32
110
19 11/16
500
1 3/8
35
2 5/32
55
15 3/4
400
4 5/32
131
1 1/4
M33
UKIP328 IP328 UK328 H2328 87 253 246 13.6 - - -   - - UKIP328C UKIP328CD 222 8 3/4 104
Observaciones 1. En el número de parte de la unidad y las unidades con tapas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) 3. En el número de parte de la unidad con adaptadores y el rodamiento con adaptadores, el número de parte del adaptador aplicable sigue el número de parte que se muestra en las tablas de dimensiones.
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables. (Ejemplo de número de parte: UKIP208J + H2308X, UK208 + H2308X)
A-1/4-28UNF ............. 208~210 4. En cuanto al producto del tipo de sello triple, el código sufi x L3 sigue al número de parte de la unidad o cojinete.
A-R1/8 .......................... 211~213, 313~328 (Ejemplo de número de parte: UKIP208JL3 + H2308X, UK208L3 + H2308X)
5. Para las dimensiones y formas de los rodamientos y adaptadores aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad y el adaptador.
6. Las carcasas de fundición de grafito nodular también están disponibles
Número de Parte
UKIP208E3
UKIP208E3D1K2
UKIP208E3D2K2
UKIP208E3L3
UKIP209E3
UKIP209E3D1K2
UKIP209E3D2K2
UKIP209E3L3
UKIP210E3
UKIP210E3D1K2
UKIP210E3D2K2
UKIP210E3L3
UKIP211E3
UKIP211E3D1K2
UKIP211E3D2K2
UKIP211E3L3
UKIP212E3
UKIP212E3D1K2
UKIP212E3D2K2
UKIP212E3L3
UKIP213E3D1K2
UKIP213E3D2K2
UKIP213E3L3
UKIP313
UKIP313C
UKIP313CD
UKIP313CD1K2
UKIP313CD2K2
UKIP313CDD1K2
UKIP313CDD2K2
UKIP315
UKIP315C
UKIP315CD
UKIP315CD1K2
UKIP315CD2K2
UKIP315CDD1K2
UKIP315CDD2K2
UKIP316
UKIP316C
UKIP316CD
UKIP316CD1K2
UKIP316CD2K2
UKIP316CDD1K2
UKIP316CDD2K2
UKIP317
UKIP317CD1K2
UKIP317CD2K2
UKIP317CDD1K2
UKIP317CDD2K2
UKIP318
UKIP318C
UKIP318CD
UKIP318CD1K2
UKIP318CD2K2
UKIP318CDD1K2
UKIP318CDD2K2
UKIP319
UKIP319C
UKIP319CD
UKIP319CD1K2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Símbolo de serie de diámetro Accesorio Tipo de grasa Sello Maquinado
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

1035602910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035602910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035602910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035602910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040703410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040703410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040703410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040703410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

1045703510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1045703510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1045703510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1045703510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050804340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050804340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050804340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050804340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

1055805240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1055805240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1055805240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1055805240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1060905720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1060905720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1060905720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10601109270059900Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

10601109270059900Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

10601109270059900Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10601109270059900Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10601109270059900Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10601109270059900Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10601109270059900Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106512011300077200Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

106512011300077200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

106512011300077200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106512011300077200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106512011300077200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106512011300077200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106512011300077200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

107012012300086700Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

107012012300086700Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

107012012300086700Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107012012300086700Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107012012300086700Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107012012300086700Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107012012300086700Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

107513013300096800Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107513013300096800Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107513013300096800Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107513013300096800Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107513013300096800Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1080130143000107000Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

1080130143000107000Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

1080130143000107000Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1080130143000107000Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1080130143000107000Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1080130143000107000Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1080130143000107000Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1085150153000119000Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

1085150153000119000Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

1085150153000119000Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1085150153000119000Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno

Cargando…

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Tipo de almohada, categoría Pared gruesa
Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de adaptador de agujero cónico Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Teniendo acero
Tratamiento de superficies Ninguno Ajuste J7 Carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico