(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de chumacera

Unidad de chumacera
  • Descuento por volumen

Forma del diámetro interior del rodamiento: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Almohada
Tipo de almohada, categoría: Estándar
Material del elemento rodante: Acero para cojinetes
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad de soporte, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UCP201
UCP203
UCP209
UCP210
UCP211
UCP212
UCP213
UCP214
UCP215
UCP216
UCP217
UCP218
UCP305
UCP306
UCP309
UCP310
UCP311
UCP312
UCP313
UCP314
UCP315
UCP316
UCP317
UCP318
UCP319
UCP320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101730.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104554
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105057.2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105563.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106069.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106576.2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107079.4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107582.6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108088.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108595.2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1090101.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104567
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105075
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105580
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106085
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106590
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

107095
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1075100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1080106
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1085112
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1090118
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1095125
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100140
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Tipo de almohada, categoría Estándar
Forma del diámetro interno del rodamiento Tornillo de fijación cilíndrico Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Teniendo acero
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico