(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unidad de brida de cartucho de hierro fundido, tipo adaptador, UKC (el adaptador se vende por separado)

Unidad de brida de cartucho de hierro fundido, tipo adaptador, UKC (el adaptador se vende por separado)
  • Descuento por volumen

Unidad de rodamiento que combina un rodamiento y un soporte con una superficie de diámetro exterior cilíndrico. La carcasa ha sido mecanizada en forma cilíndrica con precisión h7, lo que permite incrustarla en un orificio cilíndrico en el cuerpo principal de la máquina correspondiente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UKC315

Diámetro del eje Dimensiones
pulgada
(mm)
Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Clasificaciones de carga básica
kN
Factor
f 0
Adaptador No. Masa
kg
(mm) pulgada
d1 H S r B1 Cr C0r
20 3/4 3.15 55/64 0.06 1 3/8 UKC205 C205 UK205 14 7.85 13.9 HE2305X 0.7
80 22 1.5 35 H2305X
 3/4 3.543
90
1 1/16
27
0.06
1.5
1 3/8
35
UKCX05 CX05 UKX05 19.5 11.3 13.9 HE2305X
H2305X
0.99
3/4 3.543 1 1/32 0.08 1 3/8 UKC305 C305 UK305 21.2 10.9 12.6 HE2305X 1.6
90 26 2 35 H2305X
25 1 3.346 1 1/16 0.06 1 1/2 UKC206 C206 UK206 19.5 11.3 13.9 H2306X 0.89
85 27 1.5 38 HE2306X
1 3.937
100
1 3/16
30
0.08
2
1 1/2
38
UKCX06 CX06 UKX06 25.7 15.4 13.9 H2306X
HE2306X
1.3
1 3.937 1 7/64 0.08 1 1/2 UKC306 C306 UK306 26.7 15 13.3 H2306X 1.8
100 28 2 38 HE2306X
30 1 1/8 3.543 1 7/64 0.08 1 11/16 UKC207 C207 UK207 25.7 15.4 13.9 HS2307X 1
90 28 2 43 H2307X
1 1/8 4.331
110
1 11/32
34
0.08
2
1 11/16
43
UKCX07 CX07 UKX07 29.1 17.8 14 HS2307X
H2307X
1.8
1 1/8 4.331 1 17/64 0.12 1 11/16 UKC307 C307 UK307 33.4 19.3 13.2 HS2307X 2.2
110 32 3 43 H2307X
35 1 1/4
1 3/8
3.937
100
1 3/16
30
0.08
2
1 13/16
46
UKC208 C208 UK208 29.1 17.8 14 HE2308X HS2308X
H2308X
1.5
1 1/4
1 3/8
4.724
120
1 1/2
38
0.08
2
1 13/16
46
UKCX08 CX08 UKX08 34.1 21.3 14 HE2308X HS2308X
H2308X
2.4
1 1/4
1 3/8
4.724
120
1 11/32
34
0.12
3
1 13/16
46
UKC308 C308 UK308 40.7 24 13.2 HE2308X HS2308X
H2308X
2.2
40 1 1/2 4.331 1 7/32 0.08 1 31/32 UKC209 C209 UK209 34.1 21.3 14 HE2309X 1.8
110 31 2 50 H2309X
1 1/2 4.724
120
1 1/2
38
0.08
2
1 31/32
50
UKCX09 CX09 UKX09 35.1 23.3 14.4 HE2309X
H2309X
2.4
1 1/2 5.118 1 1/2 0.12 1 31/32 UKC309 C309 UK309 48.9 29.5 13.3 HE2309X 2.8
130 38 3 50 H2309X
45 1 3/4 4.724 1 19/64 0.08 2 5/32 UKC210 C210 UK210 35.1 23.3 14.4 HE2310X 2.2
120 33 2 55 H2310X
1 3/4 5.118
130
1 37/64
40
0.1
2.5
2 5/32
55
UKCX10 CX10 UKX10 43.4 29.4 14.4 HE2310X
H2310X
2.9
1 3/4 5.512 1 37/64 0.12 2 5/32 UKC310 C310 UK310 62 38.3 13.2 HE2310X 3.2
140 40 3 55 H2310X
50 1 7/8
2
4.921
125
1 3/8
35
0.1
2.5
2 5/16
59
UKC211 C211 UK211 43.4 29.4 14.4 HS2311X H2311X
HE2311X
2.7
1 7/8
2
5.906
150
1 21/32
42
0.1
2.5
2 5/16
59
UKCX11 CX11 UKX11 52.4 36.2 14.4 HS2311X H2311X
HE2311X
4.1
1 7/8
2
5.906
150
1 47/64
44
0.12
3
2 5/16
59
UKC311 C311 UK311 71.6 45 13.2 HS2311X
H2311X HE2311X
4.1
55 2 1/8 5.118
130
1 1/2
38
0.1
2.5
2 7/16
62
UKC212 C212 UK212 52.4 36.2 14.4 HS2312X
H2312X
3.1
2 1/8 6.299
160
1 47/64
44
0.1
2.5
2 7/16
62
UKCX12 CX12 UKX12 57.2 40.1 14.4 HS2312X
H2312X
4.4
2 1/8 6.299
160
1 13/16
46
0.12
3
2 7/16
62
UKC312 C312 UK312 81.9 52.2 13.2 HS2312X
H2312X
4.7
60 2 1/4
2 3/8
5.512
140
1 37/64
40
0.1
2.5
2 9/16
65
UKC213 C213 UK213 57.2 40.1 14.4 HE2313X H2313X
HS2313X
3.3
2 1/4
2 3/8
6.693
170
1 31/32
50
0.12
3
2 9/16
65
UKC313 C313 UK313 92.7 59.9 13.2 HE2313X H2313X
HS2313X
5.8
65 2 1/2 7.480
190
2 11/64
55
0.16
4
2 7/8
73
UKC315 C315 UK315 113 77.2 13.2 HE2315X
H2315X
8
70 2 3/4 7.874
200
2 23/64
60
0.16
4
3 1/16
78
UKC316 C316 UK316 123 86.7 13.3 HE2316X
H2316X
9.2
75 3 8.465
215
2 33/64
64
0.16
4
3 7/32
82
UKC317 C317 UK317 133 96.8 13.3 H2317X
HE2317X
11.6
80 8.858
225
2 19/32
66
0.16
4
3 3/8
86
UKC318 C318 UK318 143 107 13.3 H2318X 13.1
85 3 1/4 9.449
240
2 53/64
72
0.16
4
3 17/32
90
UKC319 C319 UK319 153 119 13.3 HE2319X
H2319X
16.1
90 3 1/2 10.236
260
2 61/64
75
0.16
4
3 13/16
97
UKC320 C320 UK320 173 141 13.2 HE2320X
H2320X
19.2
100 4 11.811
300
3 5/32
80
0.2
5
4 1/8
105
UKC322 C322 UK322 205 180 13.2 H2322X
HE2322X
29.1
110 12.598
320
3 35/64
90
0.2
5
4 13/32
112
UKC324 C324 UK324 207 185 13.5 H2324 36.2
115 4 1/2 13.386
340
3 15/16
100
0.24
6
4 3/4
121
UKC326 C326 UK326 229 214 13.6 HE2326
H2326
42.8
125 14.173
360
3 15/16
100
0.24
6
5 5/32
131
UKC328 C328 UK328 253 246 13.6 H2328 52.9
1. En el número de parte de la unidad y las unidades con cubiertas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del orificio. (Ver Tabla 10.5 en P.62.)
2. A continuación se muestra el número de pieza de los engrasadores aplicables.
A-1/4-28UNF ............. 205~213, X05~X12, 305~308
A-R1/8 .......................... 309~328
3. En el número de parte de la unidad con adaptadores y el rodamiento con adaptadores, el número de parte del adaptador aplicable sigue el número de parte que se muestra en las tablas de dimensiones.
(Ejemplo de número de parte: UKC206J + H2306X, UK206 + H2306X)
4. En cuanto al producto del tipo de sello triple (205 es el producto del tipo de sello doble), el código de sufijo L3 (o L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete.
(Ejemplo de número de parte: UKC206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X)
5. En cuanto a las dimensiones y formas de los rodamientos y adaptadores aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad.
6. Código de sufijo J: la clase de tolerancia del orificio esférico de la carcasa es J7 (no se muestra donde el diámetro del orificio esférico supera los 120 mm)
7. Reemplazar   en Número de unidad con: D2K2 para resistencia al frío (-50 ° C a 120 ° C) / D1K2 para resistencia al calor (-40 ° C a 180 ° C)
Variaciones de tolerancia del diámetro exterior ( ? H s ), variaciones de
tolerancia de ancho ( ? A s ) y tolerancia de desviación circunferencial del diámetro exterior (Y)
Unidad: mm
No. de vivienda ? Hs ?Como Y
C205     0
-0.030
�0.2 0.2
C206~C210 CX05~CX08 C305~C308 0
-0.035
  CX09~CX10 C309~C310 0
-0.040
C211~C213 CX11~CX12 C311~C314 �0.3 0.3
    C315~C318 0
-0.046
C319 0.4
C320~C322 0
-0.052
C324~C328 0
-0.057
Número de Parte
UKC315
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Unidad tipo cartucho Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de adaptador de agujero cónico
Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Teniendo acero Diámetro del agujero del eje d(φ) 65
Tratamiento de superficies Ninguno Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 113000 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 77200
Símbolo de serie de diámetro Para carga pesada Ajuste J7 Tipo de grasa Grasa estándar
Sello Nitrilo Maquinado Ninguno Carrera Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UKC315 de la serie Unidad de brida de cartucho de hierro fundido, tipo adaptador, UKC (el adaptador se vende por separado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico