(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Volante cuadrado de plástico de ingeniería de tipo borde (NSP, SP) (Números de pieza)

Volante cuadrado de plástico de ingeniería de tipo borde (NSP, SP)
  • Descuento por volumen

Un volante de plástico con un diseño elegante. Se puede usar con una variedad de equipos y maquinaria. Disponible con o sin el mango giratorio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP250ER-H23

Número de Parte
SP250ER-H23
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de manijas Apretón Tipo de agarre Material del material del mango Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
Sección de Montaje Perforación de Agujeros Insertar material Trabajo adicional Presione el tamaño del orificio del tornillo Tamaño del agujero cuadrado Nominal Tamaño del agujero del eje
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoPresencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAcetal[Poliamida] PoliamidaNinguno2506444Ninguno-Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø23 mm----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie de la manija Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP250ER-H23 de la serie Volante cuadrado de plástico de ingeniería de tipo borde (NSP, SP).

Products like this...

Número de Parte
NSP125-H15
NSP125-H16
NSP125-H17
SP250ER-H24
SP250ER-H25
SP250ER-H26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de manijas Apretón Tipo de agarre Material del material del mango Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
Sección de Montaje Perforación de Agujeros Insertar material Trabajo adicional Presione el tamaño del orificio del tornillo Tamaño del agujero cuadrado Nominal Tamaño del agujero del eje
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoNo (con orificio de montaje de agarre)-Acetal--1254529Ninguno-Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø15 mm----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoNo (con orificio de montaje de agarre)-Acetal--1254529Ninguno-Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø16 mm----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoNo (con orificio de montaje de agarre)-Acetal--1254529Ninguno-Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø17 mm----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoPresencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAcetal[Poliamida] PoliamidaNinguno2506444Ninguno-Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø24 mm----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoPresencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAcetal[Poliamida] PoliamidaNinguno2506444Ninguno-Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø25 mm----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoPresencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAcetal[Poliamida] PoliamidaNinguno2506444Ninguno-Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø26 mm----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico