(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Etapas manuales del eje X: cola de milano, cremallera y piñón, pequeñas, TAR (Números de pieza)

Etapas manuales del eje X: cola de milano, cremallera y piñón, pequeñas, TAR
  • Descuento por volumen

Una pequeña plataforma de piñón y cremallera.

[Caracteristicas]
- Enfoque de cremallera y piñón para una alimentación rápida.
- No sobresale del cuerpo principal, incluso si la superficie del escenario se mueve con un golpe completo.
- El área de movimiento de la perilla de alimentación más el área del cuerpo principal es igual al área de instalación efectiva.
- Ranuras de cola de milano utilizadas para la guía de viaje.
- Tiene un mecanismo para corregir el traqueteo.
- Los orificios de montaje y fijación están perforados tanto en la superficie superior como en la inferior.
- Cuando se da la vuelta al escenario, su superficie inferior se puede utilizar como superficie del escenario.
- Orificios para tornillos de montaje avellanados.
- Se puede arreglar desde arriba o desde abajo.
- Fijación desde arriba: M2, Fijación desde abajo: M3/M4.
- Materiales: escenario: latón y cromado negro (escenario), latón y cromado (separador inferior).

PDF

 
Número de Parte
TAR-25121
TAR-25161
TAR-2581
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Carrera (distancia X)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 30 mm ~±454080
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 30 mm ~±655080
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm±253050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Longitud de la mesa L (rango)(mm) 26~40 Ancho de mesa W (Rango)(mm) ~25
Altura total (rango)(mm) 20.1~25 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Revestimiento de cromo negro a baja temperatura Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 30
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 25 Carga permisible(N) 24.5 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 22
Tipo Etapas del eje X Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Palanca de sujeción
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico