(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Volante de plástico de ingeniería de borde redondo (NRP, RP) (Números de pieza)

Volante de plástico de ingeniería de borde redondo (NRP, RP)
  • Descuento por volumen

Un volante de plástico de diseño estándar. Se puede usar con una variedad de equipos y maquinaria. Disponible con o sin el mango giratorio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RP250ER-SUS-S19

Número de Parte
RP250ER-SUS-S19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSApretón Tipo de agarre Material del material del mango Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
Sección de Montaje Perforación de Agujeros Mecanizado de rosca de tornillo de ajuste Insertar material Trabajo adicional Presione el tamaño del orificio del tornillo Tamaño del agujero cuadrado Tamaño de orificio pasante roscado Nominal Tamaño del agujero del eje
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotación[Polipropileno] Polipropileno[Poliamida] PoliamidaNinguno2506244Orificio cuadradoNingunoAcero inoxidable 303Orificio cuadrado-19 mm----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de manijas Gloria de la mañana Superficie de la manija Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RP250ER-SUS-S19 de la serie Volante de plástico de ingeniería de borde redondo (NRP, RP).

Products like this...

Número de Parte
NRP100-H13
NRP100-H14
NRP100-H15
RP250ER-SUS-S22
RP315ER-H20
RP315ER-H21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSApretón Tipo de agarre Material del material del mango Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
Sección de Montaje Perforación de Agujeros Mecanizado de rosca de tornillo de ajuste Insertar material Trabajo adicional Presione el tamaño del orificio del tornillo Tamaño del agujero cuadrado Tamaño de orificio pasante roscado Nominal Tamaño del agujero del eje
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)-[Polipropileno] Polipropileno--1004327Agujero redondo (agujero pasante)Presencia (2 lugar)FC MaterialOrificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø13 mm-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)-[Polipropileno] Polipropileno--1004327Agujero redondo (agujero pasante)Presencia (2 lugar)FC MaterialOrificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø14 mm-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)-[Polipropileno] Polipropileno--1004327Agujero redondo (agujero pasante)Presencia (2 lugar)FC MaterialOrificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø15 mm-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotación[Polipropileno] Polipropileno[Poliamida] PoliamidaNinguno2506244Orificio cuadradoNingunoAcero inoxidable 303Orificio cuadrado-22 mm----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotación[Polipropileno] Polipropileno[Poliamida] PoliamidaNinguno3157054Agujero redondo (agujero pasante)Presencia (2 lugar)FC MaterialOrificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø20 mm-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotación[Polipropileno] Polipropileno[Poliamida] PoliamidaNinguno3157054Agujero redondo (agujero pasante)Presencia (2 lugar)FC MaterialOrificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø21 mm-----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico