(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Superficie de la etapa vertical del eje Z. El método de cremallera y piñón permite un movimiento de alimentación más rápido. La guía de movimiento utiliza un método de ranura en cola de milano. Equipado con una función de corrección de reacción.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TAR-2550Z
Orientación de la superficie del escenario | Eje Z | Viajes (rango) | hasta ± 10 mm |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (rango)(N) | 5~30 | Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) | 41~60 |
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) | ~25 | Método de alimentación | Cremallera y piñón |
Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano | Material de mesa | Latón |
Tratamiento de superficie de mesa | Revestimiento de cromo negro a baja temperatura | Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) | 50 |
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) | 25 | Carga permisible(N) | 9.8 |
Mostrar más | |||
Carrera (distancia Z)(mm) | ±10 | Superficie de la etapa del eje Z | Vertical |
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Presencia | Rectitud de la mesa(µm) | 30 |
Posición de la perilla de alimentación | Lado holoaxial | Abrazadera | Palanca de sujeción |
Invertido | Estándar | Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) | Estándar |
RoHS | 10 | - | - |
Mostrar menos |
Orientación de la superficie del escenario | Eje Z | Viajes (rango) | hasta ± 10 mm | Capacidad de carga (rango)(N) | 5~30 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) | 41~60 | Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) | ~25 | Método de alimentación | Cremallera y piñón |
Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano | Material de mesa | Latón | Tratamiento de superficie de mesa | Revestimiento de cromo negro a baja temperatura |
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) | 50 | Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) | 25 | Carga permisible(N) | 9.8 |
Carrera (distancia Z)(mm) | ±10 | Superficie de la etapa del eje Z | Vertical | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Presencia |
Rectitud de la mesa(µm) | 30 | Posición de la perilla de alimentación | Lado holoaxial | Abrazadera | Palanca de sujeción |
Invertido | Estándar | Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAR-2550Z de la serie Etapas manuales del eje Z: cola de milano, piñón y cremallera, TAR.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente