(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de resina (PC / arandela), SPC-W【1-100 piezas por paquete】

Tornillo de resina (PC / arandela), SPC-W
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El policarbonato tiene la mayor resistencia a los golpes entre los materiales plásticos de ingeniería.
· Utilizable en un amplio rango de temperatura (-40°C a 115°C).
· El producto está hecho de resina, que tiene una excelente resistencia a la intemperie y bajas propiedades de absorción de agua.
· Temperatura resistente al calor: 115°C (UL estándar 94: V-2) para campos eléctricos, eléctricos y automotrices.

PDF

 
Número de Parte
SPC-2-W
SPC-2-W-VA
SPC-3-W
SPC-3-W-VA
SPC-4-W
SPC-4-W-VA
SPC-5-W
SPC-5-W-VA
SPC-6-W
SPC-6-W-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(mm)
Espesor t
(mm)
Unidad de ventas

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.10.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.10.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.30.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.30.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.50.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.50.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.50.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.50.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6.51Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.51Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno Material: resina PC (policarbonato) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico