(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Arandela de plástico - avellanada, tipo roseta, nailon, PA/SRW

Arandela de plástico - avellanada, tipo roseta, nailon, PA/SRW
  • Descuento por volumen

· Escribe: Arandela plana
· Nominal de rosca M: 5
· Dimensión ID d (mm): 4.6
· Espesor (mm): 3.5
· Diámetro exterior D (mm): 15

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PA/SRW-4.6-15-3.5

 
Número de Parte
PA/SRW-4.6-15-3.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno ID d(mm) 4.6 Nominal de hilo (M) 5
Espesor t(mm) 3.5 Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Material: resina Poliamida
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Diámetro exterior D(mm) 15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PA/SRW-4.6-15-3.5 de la serie Arandela de plástico - avellanada, tipo roseta, nailon, PA/SRW.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico