(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapones roscados - cabeza hexagonal con brida con anillo de sello de aceite, SFM/SFMS (Números de pieza)

Tapones roscados - cabeza hexagonal con brida con anillo de sello de aceite, SFM/SFMS
  • Descuento por volumen

Junta tórica incluida. Como es un tornillo paralelo, no hay distorsión del material del lado del tornillo hembra como cuando se aprietan los tornillos cónicos. Apropiado para aplicaciones que requieren una gran cantidad de montaje / desmontaje, como equipos hidráulicos, equipos neumáticos, etc.

PDF

 
Número de Parte
SFM-M8
SFM-M10
SFM-M12
SFM-M14
SFM-M16
SFM-M18
SFM-M20
SFM-M22
SFM-M24
SFM-M27
SFMS-M6
SFMS-M8
SFMS-M10
SFMS-M12
SFMS-M14
SFMS-M16
SFMS-M18
SFMS-M20
SFMS-M22
SFMS-M24
SFMS-M27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo nominal (M) Longitud
(mm)
Material Tratamiento de superficies Paquete / Vara Material de la junta tórica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidadCaucho de nitrilo (JIS B 2401 tipo 1 B).
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidadCaucho de nitrilo (JIS B 2401 tipo 1 B).
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1212[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidadCaucho de nitrilo (JIS B 2401 tipo 1 B).
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1412[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidadCaucho de nitrilo (JIS B 2401 tipo 1 B).
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1612[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidadCaucho de nitrilo (JIS B 2401 tipo 1 B).
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1812[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidadCaucho de nitrilo (JIS B 2401 tipo 1 B).
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2014[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidadCaucho de nitrilo (JIS B 2401 tipo 1 B).
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

2214[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidadCaucho de nitrilo (JIS B 2401 tipo 1 B).
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2414[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidadCaucho de nitrilo (JIS B 2401 tipo 1 B).
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2716[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidadCaucho de nitrilo (JIS B 2401 tipo 1 B).
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

67[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoIndependienteCaucho fluoro (JIS B 2401 tipo 4D)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoBaja cantidadCaucho fluoro (JIS B 2401 tipo 4 D)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoBaja cantidadCaucho fluoro (JIS B 2401 tipo 4 D)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoBaja cantidadCaucho fluoro (JIS B 2401 tipo 4 D)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoBaja cantidadCaucho fluoro (JIS B 2401 tipo 4 D)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoBaja cantidadCaucho fluoro (JIS B 2401 tipo 4 D)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1812[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoBaja cantidadCaucho fluoro (JIS B 2401 tipo 4 D)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2014[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoBaja cantidadCaucho fluoro (JIS B 2401 tipo 4 D)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

2214[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoBaja cantidadCaucho fluoro (JIS B 2401 tipo 4 D)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2414[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoBaja cantidadCaucho fluoro (JIS B 2401 tipo 4 D)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2716[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoBaja cantidadCaucho fluoro (JIS B 2401 tipo 4 D)

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Con brida Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico